{"product":{"productId":"agid.31053","price":606.9,"name":"Low-profile clamps"},"currency":"PLN"}
Materiał
Steel.
Wersja
Hardened, black oxidised.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Steel.
Wersja
Hardened, black oxidised.
Wskazówka
Due to their flat construction, these handy low-profile clamps are suitable for machining the majority of workpiece dimensions. Due to the wedge effect, the hardened jaws clamp simultaneously forwards and downwards.
The clamping forces F and F1 are achieved under optimum configuration and utilisation of the maximum fastening screw tightening torque.
Supplied in pairs.
The clamping forces F and F1 are achieved under optimum configuration and utilisation of the maximum fastening screw tightening torque.
Supplied in pairs.
Zakres dostawy
- 2x low-profile clamps.
- 4x DIN EN ISO 4762-10.9 fastening screws.
- 4x DIN 508 T-slot nuts.
- 2x ISO 2936 hex socket keys.
- 4x DIN EN ISO 4762-10.9 fastening screws.
- 4x DIN 508 T-slot nuts.
- 2x ISO 2936 hex socket keys.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.