{"product":{"productId":"agid.32339","price":4882.9,"name":"Side clamps automation compatible"},"currency":"PLN"}
Materiał
Carbon steel.
Wersja
Tempered and black oxidised.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
These side clamps are highly suitable for automated clamping processes.
Materiał
Carbon steel.
Wersja
Tempered and black oxidised.
Wskazówki obsługowe
Actuated using an impact driver with adjustable torque or manually using a clamping key.
With automated operation, e.g. using impact drivers with adjustable torque, no more than 50% of the specified maximum tightening torque or clamping force may be used for loosening and tightening.
With automated operation, e.g. using impact drivers with adjustable torque, no more than 50% of the specified maximum tightening torque or clamping force may be used for loosening and tightening.
Zalety
Automation-compatible
High clamping forces
Rapid clamping
High clamping forces
Rapid clamping
Zakres dostawy
04579-10-0600: 2x locating pins Ø 10 (h7) x 30.
04579-10-1000: 2x locating pins Ø 16 (h7) x 30.
04579-10-1000: 2x locating pins Ø 16 (h7) x 30.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.