PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel.
Wersja
Case-hardened and black oxidised.
Wskazówka
Tightening the ball-end thrust screw moves the jaw plates forwards. The workpiece is pushed against the fixed stop and simultaneously forced down onto the seating face. The seating face for the workpiece can be mounted directly on the machine table.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili