PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Clamping element (front) steel 1.7225.
Retaining element (rear) steel 1.0503.
Wersja
Body parts hardened and nickel-plated.
Fasteners black oxidised.
Wskazówka
Particularly low workpieces can be clamped using the T-slot clamps. The positive down force helps to hold the workpiece down on the machine table.
Zastosowanie
1. Slide the clamp in the machine table T-slot up to the workpiece.
2. Tighten the fastening screws with the appropriate torque.
3. Tighten the clamping screw to clamp the workpiece in place.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili