{"product":{"productId":"agid.21519","price":282.45,"name":"T-slot clamp"},"currency":"PLN"}
Materiał
Body steel 1.7225.
Screws steel grade 8.8.
Screws steel grade 8.8.
Wersja
Body hardened and nickel-plated.
Screws black oxidised.
Screws black oxidised.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Body steel 1.7225.
Screws steel grade 8.8.
Screws steel grade 8.8.
Wersja
Body hardened and nickel-plated.
Screws black oxidised.
Screws black oxidised.
Wskazówka
Particularly low workpieces can be clamped using the T-slot clamps. The positive down force pushes the workpiece down on the machine table.
Zastosowanie
1. Slide the clamp in the machine table T-slot up to the workpiece.
2. Tighten the fastening screws with the appropriate torque.
3. Tighten the clamping screw to clamp the workpiece in place.
2. Tighten the fastening screws with the appropriate torque.
3. Tighten the clamping screw to clamp the workpiece in place.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.