Swing clamps, floating clamp
Dociski odchylane i zaciski pływające – przyrządy mocujące norelem
Czym są dociski odchylane?
Czym są zaciski pływające?
Porównanie docisków odchylanych i zacisków pływających
Dlaczego warto wybrać przyrządy mocujące norelem?
Dociski odchylane i zaciski pływające – przyrządy mocujące norelem
Dociski odchylane i zaciski pływające to dwa rodzaje przyrządów mocujących. Te części standardowe są wykorzystywane w technice produkcyjnej do niezawodnego ustalania i mocowania produktów.
Dociski odchylane umożliwiają zamocowanie obrabianego produktu poprzez odchylenie szczęki mocującej. Następnie szczęka jest dociskana do produktu za pomocą obrotu uchwytu lub śruby. Dociski odchylane to szybkie i proste rozwiązanie mocujące do licznych zastosowań.
W przeciwieństwie do nich, zaciski pływające dopuszczają określone ruchy lub tolerancje przedmiotu obrabianego w procesie mocowania. Jest to szczególnie przydatne podczas obróbki produktów o nieregularnych kształtach. Zacisków pływających można także bez problemu użyć w przypadku zastosowań, które wymagają określonych ruchów podczas obróbki. Zaciski pływające ograniczają występowanie błędów podczas mocowania i poprawiają dokładność obróbki.
Oba rodzaje przyrządów mocujących należą do grupy części standardowych, co oznacza, że mają ustandaryzowaną konstrukcję. Konstrukcje te są powszechnie stosowane w przemyśle produkcyjnym. Dzięki zastosowaniu przyrządów mocujących producenci mogą optymalizować wydajność, poprawiać jakość i zwiększać produktywność.
Duże znaczenie przyrządów mocujących wynika z ich wszechstronności i możliwości dopasowania do różnych procesów produkcyjnych. Są one dostępne w licznych formach, rozmiarach i konfiguracjach, w tym także jako dociski odchylane, zaciski pływające i nie tylko. Każdy rodzaj przyrządu mocującego ma określone zalety i funkcjonalności, które pozwalają spełniać wymagania różnych zastosowań.
Ponadto przyrządy mocujące umożliwiają precyzyjne pozycjonowanie przedmiotów obrabianych, co ma decydujące znaczenie dla obróbki. Za sprawą pewnego zamocowania maszyna może wykonywać precyzyjne ruchy w celu nacinania kształtów i gwintów, wiercenia otworów i wykonywania innych zadań produkcyjnych. To przekłada się na produkty końcowe o wysokiej jakości oraz zmniejszoną liczbę wybrakowanych produktów i poprawek.
Kolejnym ważnym aspektem jest bezpieczeństwo w miejscu pracy. Poprzez niezawodne zamocowanie przedmiotów przyrządy mocujące minimalizują ryzyko wypadków, które mogą być spowodowane ślizganiem lub przesuwaniem się materiału podczas obróbki.
Czy przed zakupem chcesz zobaczyć dane CAD naszych docisków odchylanych lub zacisków pływających? Uzyskaj bezpośredni dostęp do rysunków technicznych części standardowych.
Czym są dociski odchylane?
Docisk odchylany umożliwia niezawodne mocowanie obrabianych przedmiotów. Przyrząd ten obejmuje następujące elementy:
- Ruchoma szczęka mocująca, która może odchylać się wokół punktu obrotu.
- Mechanizm taki jak śruba lub uchwyt, za pomocą którego można poruszać szczęką mocującą i ustalać ją.
- Podstawa montażowa służąca do mocowania do stołu warsztatowego lub innej powierzchni roboczej.
Po zamontowaniu na produkcie lub na stole warsztatowym szczęka mocująca jest dociskana do przedmiotu obrabianego poprzez obrócenie mechanizmu. Część produkcyjna jest tym samym pewnie zamocowana. Po zamocowaniu produktu mechanizm mocujący docisku odchylanego zostaje zabezpieczony. Proces ten zapobiega ślizganiu lub poluzowaniu się przedmiotu podczas obróbki. Zamocowany materiał może teraz być obrabiany, na przykład poprzez frezowanie, wiercenie, skrawanie lub inny proces produkcyjny.
W celu usunięcia przedmiotu z docisku odchylanego należy zwolnić mechanizm mocujący docisku.
Dociski odchylane znajdują zastosowanie w różnych obszarach obróbki metalu i drewna oraz w innych obszarach techniki produkcyjnej. Umożliwiają precyzyjne pozycjonowanie i ustalanie części produkcyjnych, co pozwala na dokładną obróbkę i zwiększa produktywność.
Zaletami docisków odchylanych są łatwość obsługi i elastyczność. Szczękę mocującą można łatwo i szybko dopasować poprzez jej obracanie w celu zamocowania różnych przedmiotów obrabianych. Ta elastyczność daje możliwość niezawodnego mocowania elementów o różnych kształtach i rozmiarach. To z kolei pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć produktywność. Ponadto dociski odchylane stanowią niezawodne rozwiązanie mocujące, które poprawia bezpieczeństwo w miejscu pracy. Niezawodne mocowanie przedmiotów obrabianych zmniejsza ryzyko wypadków i urazów, co zwiększa bezpieczeństwo pracy i obniża koszty eksploatacji.
Dociski odchylane w asortymencie norelem
Asortyment norelem obejmuje szeroką gamę docisków odchylanych. Sięga on od zwykłych docisków odchylanych aż po warianty hydrauliczne lub pneumatyczne. Teraz omówimy szczegółowo niektóre z dostępnych wariantów.
Nasz miniaturowy docisk odchylany z zatrzaskiem wyróżnia się precyzyjnym działaniem i łatwością obsługi. Znajduje zastosowanie tam, gdzie punkty mocowania muszą pozostawać dostępne w celu wkładania i wyjmowania części produkcyjnych. Słyszalne kliknięcie podczas blokowania sygnalizuje osiągnięcie krańcowego położenia mocowania. Ten dźwięk pozwala rozpoznać, że obrabiany przedmiot został niezawodnie zamocowany.
Produkt wykonany jest z wysokiej jakości materiałów – korpus ze stali ulepszonej cieplnie i niklowana powierzchnia zapewniają trwałość na długi czas. Uchwyt ma widoczny, pomarańczowy kolor, który ułatwia identyfikację elementu i jest przyjemny dla oka.
Warto wymienić tu także ciężkie dociski odchylane. Ciężkie dociski odchylane mają następujące zalety:
- Kompatybilność z automatyzacją: dociski można płynnie integrować w zautomatyzowanych procesach produkcyjnych w celu osiągania wydajnej i ciągłej obróbki.
- Duże siły mocowania: za sprawą swojej konstrukcji nasze dociski odchylane zapewniają duże siły mocujące, co pozwala na niezawodne mocowanie i gwarantuje precyzyjną obróbkę.
- Szybkie mocowanie: dzięki funkcji szybkiego mocowania nasze dociski odchylane umożliwiają szybkie i wydajne ustalanie elementów, zwiększając produktywność i skracając czasy przebiegów.
Nasz asortyment obejmuje dociski odchylane ciężkie oraz dociski odchylane ciężkie z wydłużoną drogą mocowania. Oba warianty są dostępne w dwóch formach.
- Forma A – z ramieniem mocującym
- Forma B – bez ramienia mocującego
Oto przegląd innych docisków odchylanych oraz akcesoriów w asortymencie norelem:
- Miniaturowy docisk odchylany
- Miniaturowy docisk odchylany z dźwignią mimośrodową
- Docisk odchylany z pasującymi ramionami mocującymi
- Ramiona mocujące do hydraulicznych docisków odchylanych
- Kompaktowe ramiona mocujące do hydraulicznych docisków odchylanych
Czym są zaciski pływające?
Zacisk pływający to specjalny rodzaj przyrządu mocującego. W przeciwieństwie do sztywnych mocowań zacisk pływający umożliwia określone ruchy lub tolerancje przedmiotu obrabianego podczas mocowania. Pojęcie „pływający” odnosi się do tego, że przedmiot obrabiany ma w tym przypadku pewien stopień swobody. Część może poruszać się w uchwycie, ale jest jednocześnie prawidłowo zamocowana. Swoboda ruchu dotyczy określonych kierunków, zależnych od wymagań procesu obróbki. Jest to szczególnie przydatne podczas obróbki produktów o nieregularnych kształtach. Przede wszystkim jednak sprawdza się w procesach obróbczych, które wymagają określonych ruchów.
Poniżej opisany jest sposób obsługi zacisku pływającego.
Najpierw należy docisnąć zacisk pływający w dół. Odchylić szczęki mocujące do oporu. Zacisk pływający przylega do przedmiotu obrabianego z niską siłą sprężyny. Dokręcić zacisk pływający nakrętką sześciokątną (rozmiar klucza 18) (zwrócić uwagę na minimalny i maksymalny moment obrotowy). W procesie mocowania przedmiot obrabiany zostaje zaciśnięty i równocześnie podparty. Zwalnianie mocowania następuje w odwrotnej kolejności.
Zaciski pływające w asortymencie norelem
Asortyment obejmuje dwa różne zaciski pływające. Obie te części standardowe mają korpus i szczęki mocujące wykonane ze stali do nawęglania oraz obudowę z aluminium.
Nasze zaciski pływające stanowią niezawodne rozwiązanie do mocowania i podpierania w określonych punktach mocowania komponentów. Zostały opracowane po to, by minimalizować drgania i zapobiegać wyginaniu podczas obróbki. Korpus i szczęki mocujące tych części standardowych są wykonane ze stali do nawęglania, a obudowa z aluminium. Zaciski pływające są dostępne w dwóch formach. Zacisk pływający w formie A ma gwint przyłączeniowy w rozmiarze M12. Forma B ma natomiast otwory mocujące przeznaczone na gwint w rozmiarze M6.
Zacisk pływający z oddzielnym zaciskiem przedmiotu obrabianego i blokadą ma korpus i szczęki wykonane z wysokiej jakości stali do nawęglania oraz aluminiową obudowę. Ten rodzaj zacisków pływających został opracowany specjalnie z myślą o niezawodnym mocowaniu i podpieraniu wrażliwych i podatnych na gięcie komponentów o cienkich ścianach. Zaciski te skutecznie zapobiegają drganiom i wyginaniu podczas obróbki. Także te zaciski pływające są dostępne w dwóch formach odpowiadających wcześniejszemu opisowi. (Forma A – z gwintem przyłączeniowym M12; forma B z otworem mocującym M6)
W celu zamontowania zacisku pływającego należy wykonać poniższe czynności:
- Zamocować zacisk do przyrządu za pomocą gwintu przyłączeniowego lub otworu mocującego.
- Wyregulować ogranicznik wysokości oraz zakres obrotu za pomocą czerwonej tulei nastawczej i zacisnąć wkrętem bez łba. Forma A – 3x rozmiar 2,5; forma B 4x rozmiar 2,5.
- Podczas ustawiania ograniczenia wysokości do góry pozostawić dostatecznie duży luz.
- WAŻNE podczas montażu formy A! W celu zapewnienia bezpiecznego działania zawsze wykorzystany musi być otwór gwintowany M12.
- W przypadku nietypowych sytuacji montażowych można zmodyfikować lub wymienić seryjne szczęki mocujące.
Obok zacisków pływających firma norelem oferuje także pasujące szczęki mocujące ze stali do nawęglania. Są one dostępne w pięciu różnych formach i zwiększają zakres mocowania zacisku pływającego.
Masz pytania na temat naszych zacisków pływających? Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.
Porównanie docisków odchylanych i zacisków pływających
Dociski odchylane i zaciski pływające to dwa różne rodzaje przyrządów mocujących wykorzystywanych w technice produkcyjnej. Podczas gdy oba służą do niezawodnego mocowania przedmiotów obrabianych, znacząco różnią się sposobem działania.
Działanie docisków odchylanych opiera się na zaciskaniu przedmiotu obrabianego w stałych szczękach mocujących. Szczęki mocujące obracają się zazwyczaj wokół punktu odchylania w celu zamocowania przedmiotu obrabianego pod różnymi kątami. Mechanizm odchylania umożliwia precyzyjne pozycjonowanie przedmiotu obrabianego i jego łatwą obsługę.
W przeciwieństwie do docisków odchylanych zaciski pływające dopuszczają pewną swobodę przedmiotu obrabianego w procesie mocowania. Jest to szczególnie przydatne podczas obróbki przedmiotów o nieregularnych kształtach. Elastyczność zapewniana przez zaciski pływające ogranicza częstotliwość błędów mocowania i umożliwia precyzyjniejszą obróbkę delikatnych przedmiotów.
Podsumowując, dociski odchylane pozwalają na mocne i stabilne mocowanie obrabianych przedmiotów, a zaciski pływające stanowią elastyczne rozwiązanie do zastosowań o szczególnych wymaganiach w zakresie ruchu i tolerancji. Wybór między tymi dwoma elementami zależy więc od specyficznych wymagań danego zadania produkcyjnego.
Ważnym czynnikiem podczas wyboru jest rodzaj obrabianego przedmiotu oraz wymogi dotyczące obróbki. Jeśli przedmiot obrabiany wymaga sztywnego zamocowania, a ruch jest niepożądany w procesie obróbki, dobrym wyborem będzie docisk odchylany. W sytuacji gdy proces roboczy wymaga określonych ruchów, lepiej sprawdzi się zacisk pływający.
Trzeba także uwzględnić wielkość i kształt obrabianego przedmiotu. W przypadku dużych lub nieregularnie ukształtowanych detali, które wymagają precyzyjnego pozycjonowania, więcej zalet ma docisk odchylany. Podczas obróbki przedmiotów o cienkich ścianach lub wykonanych z wrażliwych materiałów, które wymagają określonej elastyczności, aby nie doszło do uszkodzeń, odpowiedni będzie zacisk pływający.
Oprócz wymienionych powyżej kwestii duże znaczenie mają także wymagana siła mocowania oraz dokładność i prędkość obróbki. Zaciski są dostępne w różnych rozmiarach i wersjach, zapewniając tym samym różne siły mocujące i poziomy precyzji.
Dlaczego warto wybrać przyrządy mocujące norelem?
norelem oferuje szeroką paletę przyrządów mocujących o wysokiej jakości, opracowanych specjalnie do różnych zastosowań w technice produkcyjnej. Nasze produkty wyróżniają się wytrzymałością, niezawodnością i precyzją, co przekłada się na zwiększoną produktywność i jakość w produkcji.
Nasi klienci mogą korzystać z naszego wieloletniego doświadczenia i cieszyć się licznymi zaletami naszych produktów.