PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Channel aluminium profile.
Wedge hardened steel.
Wersja
Outer part anodised.
Wedge black oxidised.
Wskazówka
Two workpieces can be held simultaneously with the wedge clamp. The jaws have extra material allowing them to be machined to conform to the shape of the workpiece. The compact design allows space-saving series clamping.
Wskazówka dotycząca planu
1) The locking plate is only used for machining the form, not for clamping the workpiece.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili