{"product":{"productId":"agid.36629","price":0,"name":"Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z pierścieniem ciągnącym ze stali nierdzewnej"},"currency":"PLN"}
Materiał
Wykonanie stalowe:
Gwintowana tuleja i kołek ustalający wykonane ze stali automatowej.
Wykonanie ze stali nierdzewnej:
Tuleja gwintowana 1.4305.
Kołek ustalający hartowany 1.4034.
Kołek ustalający niehartowany 1.4305.
Kołek z drutu 1.4310.
Wersja
Wykonanie stalowe:
tuleja gwintowana oksydowana.
Kołek ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wykonanie ze stali nierdzewnej:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Kołek ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Kołek ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.
Kołek z drutu niepowlekany.
tuleja gwintowana oksydowana.
Kołek ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wykonanie ze stali nierdzewnej:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Kołek ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Kołek ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.
Kołek z drutu niepowlekany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej, bez kołnierza, z pierścieniem ciągnącym ze stali nierdzewnej, bez przeciwnakrętki
od
25,35 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza z pierścieniem ciągnącym ze stali nierdzewnej i przeciwnakrętką
od
25,81 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Trzpień ustalający stalowy lub ze stali nierdzewnej, bez kołnierza, z pierścieniem ściągającym ze stali nierdzewnej i rowkiem zatrzaskowym, bez przeciwnakrętki
od
40,08 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Trzpień ustalający stalowy lub ze stali nierdzewnej, bez kołnierza, z pierścieniem ściągającym ze stali nierdzewnej, rowkiem zatrzaskowym i przeciwnakrętką
od
40,69 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Opis produktu
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Dopiero po odciągnięciu kołka można przejść do innego położenia blokowania.
Oprócz obsługi ręcznej, kółko z drutu umożliwia również podłączenie elementów do obsługi zdalnej, takich jak linka zabezpieczająca.
Jeżeli trzpień ustalający ma być odciągany przez dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie jego odskoczeniu, należy wybrać formę X lub Y.
Oprócz obsługi ręcznej, kółko z drutu umożliwia również podłączenie elementów do obsługi zdalnej, takich jak linka zabezpieczająca.
Jeżeli trzpień ustalający ma być odciągany przez dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie jego odskoczeniu, należy wybrać formę X lub Y.
Materiał
Wykonanie stalowe:
Gwintowana tuleja i kołek ustalający wykonane ze stali automatowej.
Wykonanie ze stali nierdzewnej:
Tuleja gwintowana 1.4305.
Kołek ustalający hartowany 1.4034.
Kołek ustalający niehartowany 1.4305.
Kołek z drutu 1.4310.
Wersja
Wykonanie stalowe:
tuleja gwintowana oksydowana.
Kołek ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wykonanie ze stali nierdzewnej:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Kołek ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Kołek ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.
Kołek z drutu niepowlekany.
tuleja gwintowana oksydowana.
Kołek ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wykonanie ze stali nierdzewnej:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Kołek ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Kołek ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.
Kołek z drutu niepowlekany.
Wskazówka
Do wkręcania trzpienia można zamówić tarczkę montażową. Nasuwa się ją na tulejkę gwintowaną w taki sposób, aby kołki zazębiły się w rowku.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Wskazówka dotycząca planu
Forma T: bez kłów podpierających, bez nakrętki zabezpieczającej
Forma U: bez kłów podpierających, z nakrętką zabezpieczającą
Forma X: z kłami podpierającymi, bez nakrętki zabezpieczającej
Forma Y: z kłami podpierającymi, z nakrętką zabezpieczającą
Forma U: bez kłów podpierających, z nakrętką zabezpieczającą
Forma X: z kłami podpierającymi, bez nakrętki zabezpieczającej
Forma Y: z kłami podpierającymi, z nakrętką zabezpieczającą