PL
Wybierz język

03000

Inni klienci również kupili

norelem ustala – 03000

    

Grupa produktów norelem 03000 jest podzielona na czternaście kategorii:

        

Zatrzaski sprężynowe

Kategoria licząca 47 produktów jest największą w systemie części standardowych 03000. Oprócz zatrzasków obejmuje pasujące klucze montażowe, gniazda do zatrzasków i tuleje sprężyste.

Zatrzaski wykorzystywane są jako trzpienie dociskowe lub odciskowe, najczęściej w budowie maszyn i narzędzi. Są najczęściej stosowane w codziennej produkcji, kiedy konieczne jest szybkie mocowanie, indeksowanie lub ustalanie elementów.

  

Oprócz wersji standardowych

asortyment obejmuje także zatrzaski kulkowe z następującymi elementami i cechami

        

zatrzaski kulowe, zamknięcia magnetyczne

Zamknięcie magnetyczne składa się z dwóch magnetycznych części wytwarzających siłę zamykającą. Ten rodzaj zamknięcia wykorzystuje system magnetyczny w przeciwieństwie do zatrzasków kulowych, które korzystają z systemu mechanicznego. W ich przypadku kulka jest wprowadzana do wgłębienia, tworząc w ten sposób zamknięcie. Podczas gdy zamknięcia magnetyczne są łatwiejsze w użyciu, zatrzaski kulowe mają z reguły dłuższą trwałość.
Oprócz zamknięć magnetycznych i zatrzasków kulowych asortyment norelem obejmuje również wyposażenie takie jak adaptery kątowe, mechanizmy zatraskowe i elementy dystansowe. Za pomocą elementu dystansowego można na przykład zwiększyć odległość zatrzasku kulowego.

   

Ograniczniki

Zarówno w przedsięwzięciach budowlanych, w przemyśle budowy maszyn, jak i podczas montażu ograniczniki służą do pozycjonowania elementów obrabianych. Ograniczniki mogą także być wykorzystywane do prowadzenia ruchu liniowego lub osiągania równomiernego przenoszenia sił. Oprócz ograniczników asortyment norelem obejmuje również łączniki zaciskowe 5D, śruby separujące i przesuwny ogranicznik zaciskowy do profili rowkowych.

   

Trzpienie ustalające

Trzpienie ustalające, zwane również sworzniami ustalającymi, są stosowane do unieruchamiania elementów maszyn – na przykład w budowie maszyn, gdzie służą do zabezpieczania przyrządów wychylnych i obrotowych.

norelem oferuje obszerny asortyment, obejmujący trzpienie ustalające o różnej długości oraz średnicy trzpienia. Dzięki szerokiej gamie materiałów dostępnych dla korpusu zawsze można znaleźć właściwy produkt dla swojej firmy.

W przypadku pracy w wysokich temperaturach należy zastosować trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej, nie z tworzywa sztucznego.

Poza tym sworznie ze stali nierdzewnej najlepiej nadają się do zastosowania na zewnątrz ze względu na swoją wysoką odporność na korozję.

  

Rygle, rygle zamykające

Asortyment norelem w segmencie rygli blokujących i rygli zamykających obejmuje różne urządzenia zamykające.

Korpusy rygla mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak:

  • aluminium
  • stal nierdzewna
  • mosiądz
  • stal
  • cynk

Oprócz zwykłych rygli blokujących w tej rodzinie produktów znajdują się także blachy zamykające. Umożliwiają one łatwy montaż oraz szybką wymianę.

          

    Kołek

    Kołki norelem są dostępne w różnorodnych wersjach.

    Można rozróżniać je na podstawie powierzchni ustalającej lub wsporczej oraz materiału.

    Kołki znajdujące się w asortymencie mają możliwość ściągania lub są to kołki ustalające z wprowadzeniem kulistym. Wyjmowane kołki ustalające można łatwo wyjąć za pomocą ściągacza. Kołki ustalające z wprowadzeniem kulistym ułatwiają natomiast proces łączenia za sprawą swojej konstrukcji. Zakleszczanie, nazywane również efektem szuflady, powstaje przez krzywe założenie części  łączonej. Jest ono minimalizowane przez wprowadzenie kulisty i powstający skos łączenia.

           

    Elementy i systemy ustalające

    Aby łatwo znaleźć potrzebny produkt w rodzinie produktów „elementy pozycjonujące i system“, można korzystać z filtrowania według powierzchni materiału korpusu.

    W asortymencie dostępne za poniższe materiały korpusu:

    • oksydowane
    • hartowane, szlifowane i oksydowane
    • hartowane i oksydowane
    • niklowane

    Podczas gdy sworznie centrujące służą do środkowania przyrządów na paletach, zaślepki ochronne zabezpieczają siatkę otworów przed wiórami i pyłem. W przypadku obróbki skrawaniem bez chłodziwa najlepsze są zaślepki ochronne z aluminium.

    Inne rodziny produktów w tej kategorii można zgrupować pod ogólnym pojęciem tulei. Tuleje przypominają cienkie rurki i są często wykorzystywane w budowie maszyn, mogą zwiększać wydajność oraz ograniczać hałas podczas pracy.

    Pojęcie tulei obejmuje następujące produkty:

       

    dociskacze centrujące, trzpienie rozprężne, mechanizmy zaciskowe

    Dociskacze centrujące służą do optymalnego zaciskania i centrowania przedmiotów obrabiany na płytach montażowych i dlatego są klasyfikowane jako mechaniczne elementy mocujące.

    Mocowanie centryczne służy do ustawiania przedmiotu obrabiany na środku z wysoką dokładnością powtarzalności i bez przesunięć. Norelem oferuje dociskacze centrujące z kulkami lub sześciokątami.

    Rodzina produktów „trzpienie rozprężne” również należy do elementów mocujących i jest stosowana w technologii produkcji. Trzpienie rozprężne norelem nadają się do szybkiego mocowania przedmiotów obrabianych. Trzpień rozprężny może być uruchamiany ręcznie za pomocą nakrętki mocującej i sworznia mocującego z trzpieniem gwintowanym lub pneumatycznie za pomocą siłownika mocującego.

    Tuleja zaciskowa norelem jest idealna do zacisku konturów zewnętrznych. Asortyment obejmuje zarówno zaciski do mocowania zewnętrznego, jak i jak i wewnętrznego. Mechanizm obu tulei zaciskowych umożliwia bezpieczne mocowanie przedmiotu obrabianego.

      

    Trzpień montażowy

    Trzpień montażowy składa się z trzech głównych elementów: uchwytu wraz z przyciskiem, kołka i kulek.

    Trzpień montażowy nazywany jest także trzpieniem z samoczynnym blokowaniem, ponieważ przycisk jest wyposażony w mechanizm sprężynowy. Umożliwia on odblokowanie trzpienia poprzez wciągnięcie kulki do wewnątrz. Po zwolnieniu przycisku sworzeń automatycznie blokuje się ponownie po wysunięciu kulek.

    norelem ma w asortymencie trzpienie montażowe z różnymi kształtami uchwytu oraz w wersji ze stali, stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego.

    Ze względu na wysoką obciążalność kołka może on być stosowany w wielu obszarach. W szczególności wersje ze stali szlachetnej zapewniają większą obciążalność z ochroną przed zużyciem i korozją.

    Kolejnym sposobem prostego i szybkiego łączenia elementów oraz przedmiotów obrabianych jest wykorzystanie trzpienia montażowego. Zwłaszcza trzpienie montażowe z blokadą jednostronną działają niezawodnie i z wysoką precyzją. Blokada jednostronna trzpienia montażowego zapobiega jego wysunięciu się z pozycji. Trzpień montażowy z blokadą jednostronną jest często stosowany w maszynach, w których dochodzi do wielu wibracji. Zabezpieczenie jest tutaj szczególnie ważne, ponieważ wibracje mogą prowadzić do poluzowania elementów złącznych.

      

    Akcesoria do trzpieni ustalających, rygli i trzpieni montażowych

    Obok różnych wariantów tulei (stożkowych i walcowych) ta rodzina produktów obejmuje także następujące akcesoria:

    • Kółka z drutu
      Pasują do linek zabezpieczających z pętlą, trzpieni montażowych, trzpieni wtykowych i trzpieni ustalających
       
    • Pierścienie dystansowe
      Umożliwiają dopasowanie długości gwintów trzpieni ustalających do głębokości wkręcania (grubości ścianki) w danym zastosowaniu
       
    • Elementy ustalające
      Służą jako pomoc montażowa do rygli blokujących i rozszerzają ich zakres stosowania
       
    • Taśma zabezpieczająca
      Odznacza się dużym wydłużeniem przy zerwaniu oraz dobrą odbojnością

         

    Podkładki równoległe i systemy

    Podkładki równoległe wspomagają mocowanie i pozycjonowanie różnych przedmiotów obrabianych. Podkładki równoległe są stosowane w procesach pomiaru, trasowania, szlifowania lub frezowania. W połączeniu z narzędziami mocującymi zestawpodkładek równoległych przyczynia się do precyzyjnej obróbki kątowej elementów roboczych.

    Podczas gdy elementy równoległe zgodnie z normą DIN 6346 są używane w połączeniu z miernikiem w celu poprawy dokładności narzędzi lub maszyn, kątowniki pozycjonujące są używane do określenia położenia przedmiotu.

    Kątownik pozycjonujący może określać pozycję kątową części względem innej, co bywa bardzo przydatne podczas montażu maszyny lub budowy systemów mechanicznych.

         

    Wpusty przesuwane do pozycjonowania

    Kamienie ustalające są stosowane do szybkiego i dokładnego pozycjonowania elementów do przyrządów. Są dostępne w dwóch wersjach, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do dwóch różnych szerokości rowka.

    Oprócz kamieni ustalających ta kategoria obejmuje kolejne produkty:

    • Płaskie nakrętki do rowków teowych
    • Elastyczne nakrętki do rowków teowych
    • Nakrętki do rowków teowych, luzem, DIN 6323
    • Nakrętki do rowków teowych z mocowaniem cylindrycznym
    • Kamienie zbierakowe

              

      Kołki walcowe, wpusty pasowane, narzędzia ściągające

      Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym są stosowane głównie w otworach nieprzelotowych. Oszlifowana powierzchnia kołków zapobiega sprężaniu powietrza.

      Wpusty pasowane służą natomiast do przenoszenia napędu z wału na piastę i często stosowane są w przypadku jednostronnie oddziałujących momentów obrotowych. Wymiary i kształt wpustów pasowanych określa norma DIN 6885. Ponieważ wpusty pasowane przenoszą siły bocznie, zaliczają się do połączeń kształtowych.

      W tej kategorii firma norelem oferuje także kołki sprężyste.

      Kołek sprężysty za sprawą kształtu można łatwo wprowadzić do otworu młotkiem lub poprzez automatyczny system.

      Ein Bild, das drinnen enthält.Automatisch generierte Beschreibung

               

      Dociski boczne

      W systemie części standardowych norelem nie mogło zabraknąć sprężynujących docisków bocznych. Nadają się one do uniwersalnego zastosowania w dziedzinach takich jak wiercenie, spawanie lub grawerowanie. W przeciwieństwie do konwencjonalnych zatrzasków kulkowych, w przypadku sprężynowych docisków bocznych siła oddziałuje bocznie. Są one więc wykorzystywane do pozycjonowania i ustalania oraz mocowania elementów obrabianych i komponentów.

      norelem oferuje następujące rodzaje sprężynowych docisków bocznych: