PL
Wybierz język

Latches, swing screws

Podkategorie/stonę
19 z 19 podkategorii
  • Podkategorie/stonę
    19 z 19 podkategorii

    Inni klienci również kupili

    zapięcia



    Zapięcia są stosowane głównie jako prosty i bezpieczny środek zamykający w zastosowaniach przemysłowych. Klapy, osłony, pokrywy pojemników czy obudowy maszyn – zapięcia w najróżniejszych wersjach wykonania zapewniają skuteczne przytrzymywanie i zamykanie.



    Odpowiednio do różnych wymagań norelem oferuje zapięcia z kabłąkiem sprężystym, z klamrą lub z ruchomą łapą hakową. Są one dostępne w wersjach ze stali oraz stali nierdzewnej. Asortyment produktów norelem obejmuje ponadto zapięcia regulowane, oferowane w standardowej i ciężkiej wersji wykonania.



    Zapięcia regulowane w wersji ciężkiej nadają się w szczególności do dużych obciążeń pociągowych. Z tego powodu kute zapięcia są często stosowane w budowie pojazdów użytkowych i maszyn rolniczych, gdzie przewożone są ładunki o wadze kilku ton. Aby zapewnić bezproblemowy transport lub inne prace, zapięcia są wyposażone w zabezpieczenie w postaci zapadki. Dzięki temu w stanie zamkniętym niezamierzone otwarcie zapięcia nie jest możliwe. Aby umożliwić wyrównanie ewentualnych tolerancji, łapę hakową można odpowiednio wyregulować za pomocą wrzeciona.

      



    Zamki zapadkowe



    Oprócz licznych zapięć norelem oferuje również szereg zamków zapadkowych. Zamki zapadkowe nadają się w szczególności do bezpiecznego zamykania drzwi i klap. Charakteryzują się dużą elastycznością i łatwością montażu na standardowych przekrojach profili. Można je mocować bez skomplikowanej obróbki mechanicznej za pomocą śrub z łbem walcowym lub soczewkowym (rozmiar M6).



    Zasada działania jest prosta: przez delikatne pociągnięcie części uchwytu zapadka blokuje się w części zamykającej i możliwe jest otwarcie drzwi. W trakcie zamykania wystarczy niewielki nacisk, aby element ryglujący się zatrzasnął. Ponadto po zamknięciu są one zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem.



    Zamki zapadkowe ze zintegrowaną funkcją bezpieczeństwa są odpowiednie do wrażliwych obszarów dostępu. Są one opatrzone znakiem potwierdzającym zgodność z normą EN ISO 13849-1 (kat. 4/PLe) i tym samym gwarantują maksymalne bezpieczeństwo. Specjalne zamki zapadkowe łączy się za pomocą łącznika wtykowego M12.



    Dodatkowo, firma norelem oferuje pasujący do zamka zapadkowego otwieracz awaryjny, zapobiegający przypadkowemu uwięzieniu się za zatrzaśniętymi drzwiami. Dzięki temu w nagłych przypadkach drzwi można otworzyć od wewnątrz.