PL
Wybierz język

Pneumatic clamp

Podkategorie/stonę
17 z 17 podkategorii
  • Podkategorie/stonę
    17 z 17 podkategorii

    Inni klienci również kupili

    Dociskacze pneumatyczne



    Dociski pneumatyczne generalnie charakteryzują się tym, że aktywuje się je sprężonym powietrzem. Odciąża to użytkownika zwłaszcza w przypadku częstego mocowania. norelem oferuje szeroki wybór dociskaczy pneumatycznych.

      



    Dociskacze pneumatyczne w wersji standardowej



    W przeciwieństwie do dociskaczy ręcznych, dociskacze pneumatyczne można aktywować jednocześnie i dodatkowo zamykać je w określonej kolejności. Oprócz tego możliwe jest sterowanie pojedynczymi lub kilkoma dociskaczami z różnych miejsc. Sterowanie możliwe jest zarówno za pośrednictwem maszyny jak i ręcznie. Zgodnie z zasadą dźwigni kolankowej dociskacz pneumatyczny pozostaje zamknięty nawet w przypadku awarii doprowadzania powietrza. Ponadto wysokie przełożenie napędu końcowego przekłada się na niskie zużycie powietrza. Innymi zaletami systemu dźwigni kolankowej są z jednej strony duży skok otwierania, uzyskiwany przez odchylenie ramienia mocującego, a z drugiej strony wynikające z tego proporcje siły i ruchu.

       



    Dociskacze pneumatyczne suwakowe



    Dociskacze pneumatyczne w wersji suwakowej mogą być stosowane zarówno jako dociskacze pchające jak i hakowe. Solidna konstrukcja i siłownik pneumatyczny dwustronnego działania FESTO gwarantują długą żywotność dociskacza.


    Dociskacze pneumatyczne suwakowe norelem są dostępne z trzema różnymi długościami skoku.

       



    Dociskacze pneumatyczne pionowe



    Pionowe dociskacze pneumatyczne norelem są oferowane z siłownikiem poziomym oraz siłownikiem pionowym. Charakteryzują się większymi siłami mocowania i zacisku (ciężka wersja wykonania). Oba dociskacze nadają się przede wszystkim do zabudowy w maszynach specjalnych i instalacjach transferowych. Ulepszane cieplnie i szlifowane czopy łożyskowe wchodzące w łożyska teflonowe zapewniają nie wymagający konserwacji przebieg pracy. Śruby mocujące osi są pokryte środkiem LOCTITE, dzięki czemu połączenia śrubowe są zabezpieczone przed samoczynnym poluzowaniem na skutek drgań i obciążeń udarowych. Dodatkowo zabezpieczenie śruby LOCTITE zapobiega utracie naprężenia wstępnego.

       



    Pneumatyczne dociski odchylane



    Pneumatyczne dociski odchylane są stosowane tam, gdzie konieczne jest mocowanie określonych przedmiotów obrabianych na przyrządach, płytach i stołach warsztatowych. Funkcja odchylania sprawia, że punkty mocowania przy wkładaniu i wyjmowaniu przedmiotu obrabianego są wolne. Gwarantuje to optymalny przebieg pracy. Forma blokowa obudowy daje uniwersalne możliwości mocowania, dzięki czemu docisk odchylany może zostać optymalnie ustawiony względem mocowanego przedmiotu obrabianego.



    Pneumatyczne dociski odchylane norelem są dostępne, w zależności od zakresu zastosowania, w wersji prawej i lewej.

       



    Dociskacze kompaktowe



    Jak nazwa wskazuje, dociskacz kompaktowy wyróżnia się małymi wymiarami i masą. Są stosowane głównie do ekonomicznej produkcji. Zakresy ich zastosowania obejmują między innymi automatyczne linie transferowe, obrabiarki, przyrządy i maszyny specjalne. Dociskacz kompaktowy umożliwia dokładne pozycjonowanie ramienia mocującego i jest całkowicie samohamowny, dzięki czemu w pozycji zamocowania zapobiega otwarciu dociskacza wskutek oddziaływania sił obróbki. Dźwignia kolanowa zapewnia uzyskanie dużych sił zacisku nawet przy niewielkim ciśnieniu i zużyciu powietrza. Dociskacze kompaktowe nie wymagają konserwacji dzięki stałemu smarowaniu i specjalnym tulejom łożyskowym.



    norelem oferuje dociskacze kompaktowe w wersjach wykonania „z elektrycznym czujnikiem położenia krańcowego” i „bez czujnika położenia krańcowego”.