{"product":{"productId":"agid.20381","price":1597.44,"name":"Manual clamp, steel, vertical with front hole pattern"},"currency":"PLN"}
Materiał
Housing and clamping arm steel.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Housing and clamping arm steel.
Wskazówka
Manual clamp with integrated toggle lever mechanism for over dead centre locking.
The clamping arm is has a fixed stop for reproducible end positions.
The housing features a hole pattern at the front.
All hinge pins for the mechanics are in bushes.
The hand lever has an ergonomic ball grip.
The clamping arm has a hole pattern for mounting thrust pads.
The clamping arm is has a fixed stop for reproducible end positions.
The housing features a hole pattern at the front.
All hinge pins for the mechanics are in bushes.
The hand lever has an ergonomic ball grip.
The clamping arm has a hole pattern for mounting thrust pads.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.