PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel.
Wersja
Steel electro zinc-plated and passivated.
Plastic handle oil-resistant.
Wskazówka
As the push-pull toggle clamps lock in open and closed handle positions, they can be used to clamp when pushing or pulling.
The fastening nut supplied allows the clamps to be mounted in any desired position.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili