{"product":{"productId":"agid.34174","price":686.34,"name":"Push-pull toggle clamps, steel, heavy-duty version, weldable, retaining force up to 22250 N, Form A"},"currency":"PLN"}
Opis
Materiał
Steel.
Wersja
Steel electro zinc-plated.
Wskazówka
Form A: The clamps lock in the closed grip position.
They can thus only be used for thrust clamping.
The clamps lock in the open and closed grip positions.
They can be used for thrust or tractive clamping.
They can thus only be used for thrust clamping.
The clamps lock in the open and closed grip positions.
They can be used for thrust or tractive clamping.
Montaż
By welding or through holes drilled by the user.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.