PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Stainless steel 1.4305.

Wersja
Bright.
Wskazówka
Stainless steel M2.5 fastening screws are supplied.

Mounting option 1 for plate thickness 6-12 mm.
Mounting option 2 for plate thickness > 12 mm.

With thin panels (less than 11 mm), the bottom of the clamping plate protrudes from the plate.
Montaż
When mounting, please note the alignment of the clamping plate to the quarter-turn clamp lock.
Wskazówka dotycząca planu
1) Mounting option 1
2) Mounting option 2
3) Plate
4) Suitable for M 2.5 countersunk head fastening screws
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili