PL
Wybierz język
2 Wynik

Opis

Materiał
Housing steel or stainless steel.
Nut stainless steel.
Wersja
Housing nickel-plated or bright.
Nut bright.
Wskazówka
M2 or M3 mounting screws are supplied.
Form A mounting option for plate thickness 6 to 10 mm.
Form B mounting option for plate thickness over 10 mm.
Wskazówka dotycząca planu
1) plate
2) quarter-turn clamp lock
3) locating pin
4) nut

Inni klienci również kupili