PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Housing stainless steel.
Bolt steel
Pin stainless steel
Twist knob stainless steel.
Wersja
Housing bright.
Bolt nickel plated.
Pin bright.
Twist knob stainless steel, bright.
Wskazówka
M2 or M3 fastening screws are supplied.
Mounting option 1 for plate thickness 6 or 12 mm.
Mounting option 2 for plate thickness 12 to 20 mm.

A gap of more than 0.1 mm appears between the plates if the retaining force is exceeded.
Wskazówka dotycząca planu
1) plate
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili