PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Housing and actuator die-cast zinc.
Nut brass.
Tongue steel.
Key nickel silver.
Wersja
Housing and actuator trivalent passivated.
Nut and tongue electro zinc-plated.
Wskazówka
Lockable quarter-turn lock, right or left mounting with 90° closing. The quarter-turn lock can be installed pre-assembled.

These lockable quarter-turn locks are supplied with 2 keys. The key can be removed in both positions (open and closed). The cylinder locks have a single-key system i.e. the same key works in all locks (lock type 2233).
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili