{"product":{"productId":"agid.32866","price":93.82,"name":"Quarter-turn locks compact, stainless steel, housing diameter 20 mm"},"currency":"PLN"}
Materiał
Quarter-turn lock 1.4401 stainless steel.
Tongue 1.4301 stainless steel.
Wersja
Bright.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Quarter-turn lock 1.4401 stainless steel.
Tongue 1.4301 stainless steel.
Wersja
Bright.
Wskazówka
The lock can be installed pre-assembled and has a 90° closing angle.
It is protected against water and dust according to IP65 of EN 60529.
It is protected against water and dust according to IP65 of EN 60529.
Wskazówka dotycząca planu
Actuation:
a) square 6 mm
b) slit
c) triangle 6.5 mm
1) O-ring
2) flat seal
a) square 6 mm
b) slit
c) triangle 6.5 mm
1) O-ring
2) flat seal
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.