PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Housing, stainless steel 1.4305.

Actuation and fastening nut, stainless steel 1.4404.

Wersja
Bright.
Wskazówka
The quarter turn lock can be installed pre-assembled. For right or left use. Water and dust protected acc. to IP65 from DIN EN 60529.

Please order required tongue version separately. Every tongue can be combined with every housing.

*Dimension A results from the combination of the quarter turn lock and the tongue and is specified with the matching tongues.
Wskazówka dotycząca planu
Actuation:
a) square 7 mm
b) square 8 mm
c) double lug 3 mm
d) double lug 5 mm
e) T-grip
f) triangle 7 mm

1) O-ring
2) flat seal
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili