{"product":{"productId":"agid.18050","price":13.05,"name":"Zamek obrotowy z cynku, obudowa i pokrętło chromowane lub powlekane proszkowo, czarne"},"currency":"PLN"}
Materiał
Obudowa, pokrętło i nakrętka – cynkowy odlew ciśnieniowy.
Pierścień uszczelniający NBR, uszczelka płaska PUR.
Pierścień uszczelniający NBR, uszczelka płaska PUR.
Wersja
Obudowa i pokrętło chromowane lub powlekane proszkowo, czarne.
Nakrętka ocynkowana.
Nakrętka ocynkowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Obudowa, pokrętło i nakrętka – cynkowy odlew ciśnieniowy.
Pierścień uszczelniający NBR, uszczelka płaska PUR.
Pierścień uszczelniający NBR, uszczelka płaska PUR.
Wersja
Obudowa i pokrętło chromowane lub powlekane proszkowo, czarne.
Nakrętka ocynkowana.
Nakrętka ocynkowana.
Wskazówka
Zamek obrotowy odporny na wibracje dzięki zaczepianiu w położeniach końcowych. Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony z drogą zamykania 90° i wewnętrznym ograniczeniem obrotu. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu (przy małym wymiarze A i dużej grubości drzwi możliwe tylko z ograniczeniami). Sprawdzone zgodnie z DIN EN 60068-2-64 (drgania) i DIN EN 60068-2-27 (szok), norma kontrola 61373. Odporne na drgania zgodnie z wymaganiami do zastosowań kolejowych, kategoria 1, klasa B (=najwyższe wymagania). Nakrętka mocująca jest zakończona pazurkami, jak nakrętka uziemiająca.
Wodo- i pyłoodporność: klasa IP65 dzięki pierścieniowi uszczelniającemu i uszczelce piankowej PUR.
Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
*Wymiar A wynika z połączenia zamka i języczka i wyświetla się przy pasujących języczkach.
Wodo- i pyłoodporność: klasa IP65 dzięki pierścieniowi uszczelniającemu i uszczelce piankowej PUR.
Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
*Wymiar A wynika z połączenia zamka i języczka i wyświetla się przy pasujących języczkach.
Wskazówka dotycząca planu
Przestawianie:
a) czop kwadratowy 7 mm
b) czop kwadratowy 8 mm
c) nacięcie
d) profil dwuskrzydłowy 3 mm
e) profil dwuskrzydłowy 5 mm
f) czop trójkątny 8 mm
a) czop kwadratowy 7 mm
b) czop kwadratowy 8 mm
c) nacięcie
d) profil dwuskrzydłowy 3 mm
e) profil dwuskrzydłowy 5 mm
f) czop trójkątny 8 mm
Accessory
Klucz nasadowy 05586.
Języczki do zamków bez ogranicznika ze stali 05570.
Języczki do zamków bez ogranicznika ze stali 05570.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.