PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Lock PC/ABS.

Spring: stainless steel 1.4310.

Wersja
Lock black.
Spring bright.
Wskazówka
Snap locks are designed for installation in doors, hatches and covers.
Available in different sizes for different door leaf thicknesses.

Flammability: listed UL94-HB.
Wskazówki obsługowe
When the grip is pressed down, the latch retracts and the door can be opened. When the door is pushed to, a spring automatically latches it shut.
Zastosowanie
- Automobile industry
- Medical technology
- Machine construction
- Equipment construction
- Industrial control cabinets
Montaż
1. Produce a burr-free mounting cutout as shown in the drawing.
2. Insert the lock into the cutout from the front and push forwards.
3. Press the lock down to clip in.
Wskazówka dotycząca planu
1) Frame
2) Door leaf
3) Mounting cutout
4) Actuation direction
5) Lock
6) Spring
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili