PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel.
Grip made of 2-component plastic.
Wersja
Tempered and electro zinc-plated.
Grip element oil-resistant.
Wskazówka
The toggle clamp adjusts automatically to the height of the workpiece. Infinitely adjustable clamping height within 35 mm with approximately constant clamping force without manual adjustment of thrust screw position.
The clamping force can be adjusted up to 2.500 N according to requirements using a set screw under the lever in the hinge.
The hole pattern in the baseplate is suitable for millimetres and inches.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili