{"product":{"productId":"agid.30513","price":18.26,"name":"Clamping levers ECO, plastic with internal thread, threaded insert stainless steel"},"currency":"PLN"}
Materiał
Grip lever and insert made from reinforced thermoplastic.
Bush stainless steel.
Bush stainless steel.
Wersja
Stainless steel bright.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Grip lever and insert made from reinforced thermoplastic.
Bush stainless steel.
Bush stainless steel.
Wersja
Stainless steel bright.
Wskazówki obsługowe
When not actuated the handle is engaged, thus allowing the thread to be fastened or released. When pressed, the handle can be re-positioned and then re-engaged in the gear ring by spring force.
Na zapytanie
Special versions.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.