PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts grade 5.8.
Wersja
Handle powder-coated.
Steel parts black oxidised.
Wskazówka
Standard colours are:
orange RAL 2004, ruby red RAL 3003, silver metallic.

Where L ≥ 60 mm the thread length is 60 mm.
Na zapytanie
Other threads, screw lengths, colours and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Wskazówka dotycząca planu
1) flat point DIN EN ISO 4753
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili