{"product":{"productId":"agid.14682","price":37.59,"name":"Clamping levers, die-cast zinc, with internal thread and protective cap, pure orange satin finish, threaded insert black oxidised steel"},"currency":"PLN"}
Materiał
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts grade 5.8.
Protective cap stainless steel 1.4305.
Wersja
Handle powder-coated.
Steel parts black oxidised.
Caps bright stainless steel.
Steel parts black oxidised.
Caps bright stainless steel.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts grade 5.8.
Protective cap stainless steel 1.4305.
Wersja
Handle powder-coated.
Steel parts black oxidised.
Caps bright stainless steel.
Steel parts black oxidised.
Caps bright stainless steel.
Wskazówka
Standard colours are:
orange RAL 2004.
orange RAL 2004.
Na zapytanie
Other threads, colours and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.