{"product":{"productId":"agid.3669","price":23.48,"name":"Clamping levers, die-cast zinc with internal thread, satin finish, threaded insert black oxidised steel"},"currency":"PLN"}
Materiał
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts grade 5.8.
Steel parts grade 5.8.
Wersja
Handle powder-coated.
Steel parts black oxidised.
Steel parts black oxidised.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts grade 5.8.
Steel parts grade 5.8.
Wersja
Handle powder-coated.
Steel parts black oxidised.
Steel parts black oxidised.
Wskazówka
Standard colours are:
orange RAL 2004, ruby red RAL 3003, silver metallic.
orange RAL 2004, ruby red RAL 3003, silver metallic.
Na zapytanie
Other threads, colours and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.