{"product":{"productId":"agid.3683","price":65.68,"name":"Clamping levers, electropolished or abrasive blasted stainless steel, with external thread, threaded insert stainless steel"},"currency":"PLN"}
Materiał
Handle investment cast 1.4308.
Other steel parts 1.4305.
Wersja
Handle electropolished or blasted.
Metal parts bright.
Metal parts bright.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Handle investment cast 1.4308.
Other steel parts 1.4305.
Wersja
Handle electropolished or blasted.
Metal parts bright.
Metal parts bright.
Wskazówka
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
Na zapytanie
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Wskazówka dotycząca planu
1) flat point DIN EN ISO 4753
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.