PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Handle fibreglass reinforced plastic, toothed ring die-cast zinc.
Metal parts stainless steel 1.4305.

Push button plastic (POM).

Wersja
Steel parts bright.
Wskazówka
∆ Enter the desired lever colour here.
The standard colours are:
Black grey clamping lever, traffic red push button.
Orange clamping lever, black grey push button.
Traffic red clamping lever, black grey push button.

Where L ≥ 60 mm the thread length is 60 mm.
Na zapytanie
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Wskazówka dotycząca planu
1) flat point DIN EN ISO 4753
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili