PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Clamping levers with safety function prevent changes in the locking point through accidental opening or closing.
In the default position, the lever can be freely rotated and has no connection to the clamping point. The grip lever only engages when pushed down and the clamp can the loosened or tightened.
A spring sets the lever automatically into the default position when released.
Materiał
Grip lever and insert made from reinforced thermoplastic.
Threaded pin steel.
Wersja
Steel trivalent blue-passivated.
Zalety
Protection against accidental opening or closing.
Closed grip contour without protruding edges.
Na zapytanie
Special versions.
Wskazówka dotycząca planu
1) flat point DIN EN ISO 4753
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili