{"product":{"productId":"agid.24344","price":18.72,"name":"Clamping levers, plastic, with external thread and zinc toothed ring, threaded insert blue passivated steel"},"currency":"PLN"}
Materiał
Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring.
Steel parts grade 5.8.
Steel parts grade 5.8.
Wersja
Steel parts blue-passivated.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring.
Steel parts grade 5.8.
Steel parts grade 5.8.
Wersja
Steel parts blue-passivated.
Wskazówka
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
Na zapytanie
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Wskazówka dotycząca planu
1) flat point DIN EN ISO 4753
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.