{"product":{"productId":"agid.28237","price":38.16,"name":"Clamping levers, steel with external thread, matt textured"},"currency":"PLN"}
Opis
Materiał
Handle steel 1.0401.
All other steel parts grade 5.8.
All other steel parts grade 5.8.
Wersja
Handle powder-coated.
Steel parts black oxidised.
Steel parts black oxidised.
Wskazówka
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
Wskazówka dotycząca planu
1) flat point DIN EN ISO 4753
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.