PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Crank and grip thermoplastic.

Hub and grip axle steel, strength class 5.8, or stainless steel 1.4404.

Wersja
Thermoplastic black grey.
Steel parts black oxidised.
Stainless steel bright.
Wskazówka
The hub cover is supplied unassembled.
The crank handles can be secured to the shaft by cross-pinning or by parallel key together with a DIN 6912 socket head screw and DIN 7349 washer.
Versions with transverse bore are secured using the ISO 4027 (DIN 914) grub screw.
Wskazówka dotycząca planu
1) Position of the transverse bore to the keyway is offset by 90°.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili