{"product":{"productId":"agid.17517","price":256.24,"name":"Crank handles aluminium with safety cylinder grip and reamed hole"},"currency":"PLN"}
Opis
Materiał
Crank aluminium.
Cylinder grip thermoplastic and steel.
Cylinder grip thermoplastic and steel.
Wersja
Crank black powder-coated.
Thermoplastic black grey.
Steel parts black oxidised.
Thermoplastic black grey.
Steel parts black oxidised.
Wskazówka
Similar to DIN 469.
Versions with transverse bore are secured using the ISO 4027 (DIN 914) grub screw.
Versions with transverse bore are secured using the ISO 4027 (DIN 914) grub screw.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.