PL
Wybierz język
2 Wynik

Opis

Materiał
Thermoplastic PA6.
Wersja
Black thermoplastic.
Wskazówka
Push button with red or green LED.

Form A:
Connector with 8 pin plug in the screw face of the grip leg

Form B:
Connection cable from the screw face of the grip leg.
Dane techniczne
See downloads, Technical Information
Connection type: M12x1 8 pole plug or 5 m cable
Rating: IP54 (for Form A with plug screwed on).
Montaż
From the rear.
Wskazówka dotycząca planu
Form A: with plug
Form B: with cable

Inni klienci również kupili