PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Handwheel aluminium.
Hub cover black thermoplastic.
ISO 4027 grub screw, steel grade 45 H, black.
Wersja
Black or silver powder-coated.
Wskazówka
Wheel rim radial and axial run-out ≤ 0.4 mm.
Montaż
The hub cover is supplied unassembled.
The handwheels can be secured to a shaft using a transverse pin or by parallel key connection together with a DIN 6912 cap screw and a handwheel washer 07375.
By the versions with transverse bore, fixation is carried out using an ISO 4027 grub screw.
Zakres dostawy
Aluminium handwheel.
Hub cover.
ISO 4027 grub screw (type with transverse bore).
Wskazówka dotycząca planu
1) Position of the transverse bore to the keyway is offset by 90°.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili