PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel.
Wersja
Powder-coated black RAL 9005, red RAL 3000 or trivalent blue passivated.
Wskazówka
Especially suitable for stop valves. The handwheels are made from a single piece. The handwheel is strengthened in the hub area using a special forming process. The tapered hub allows easy mounting and ensures secure seating on the square bar.
Wskazówka dotycząca planu
1) Square on shaft
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili