PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Quick-acting knurled nuts are mainly used in applications where no high clamping pressures are required.
Tilt the nut to slide on, then straighten it to engage the threads.
Materiał

High carbon steel or stainless steel 1.4404.

Wersja
Steel black oxidised.
Stainless steel bright.
Wskazówka dotycząca planu
X: The stud should be several mm longer than height “H”
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili