{"product":{"productId":"agid.3612","price":438.96,"name":"Handles screw-inwith torque limit"},"currency":"PLN"}
Materiał
Carbon steel.
Wersja
Hardened, black oxidised.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Carbon steel.
Wersja
Hardened, black oxidised.
Wskazówka
The desired clamping force can be set by using the set screw to alter the torque. The handle snaps 15° when the set torque is achieved.
Note:
Ensure that the handle is set to snap horizontally.
Note:
Ensure that the handle is set to snap horizontally.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.