PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
The metal detectable operating parts are made from a EU10/2011 and FDA conform plastic granulate.
Due to special additives to the plastic granulate, it is possible for metal detectors (induction technology) to detect plastic particles from a size of 0.027 cm³ (3x3x3 mm). This means that in sensitive production sectors, e.g. foodstuff processing, plastic fragments of metal detectable operating parts can be identified and the risk of production downtimes or complaints are significantly reduced.
Materiał

Thermoplastic (fibreglass reinforced polyamide), metal detectable, EU10/2011 and FDA conform.

Steel parts stainless steel 1.4404.

Wersja
Thermoplastic black-grey RAL 7021.
Steel parts bright stainless steel.
Wskazówka
Palm grips with projecting steel bush and internal thread are highly suitable for cross pinning.
Zastosowanie
- Foodstuff industry
- Pharmaceutical industry
- Packaging industry
Zakres temperatury
-20°C to +100°C.
Zalety
Metal detectable.
Detections volume ≥ 0.027 cm³.
Foodstuff conform material.
Na zapytanie
Special versions.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili