{"product":{"productId":"agid.22950","price":72.21,"name":"Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania"},"currency":"PLN"}
Materiał
Pokrętło gwiaździste z termoplastu, poliamid, kolor czarny.
Części stalowe – klasa wytrzymałościowa 5.8 lub stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Części stalowe – pasywowane na niebiesko lub nierdzewne niepowlekane.
Łożysko igiełkowe osiowe z hartowanymi i szlifowanymi tarczami ogranicznikowymi.
Łożysko igiełkowe osiowe z hartowanymi i szlifowanymi tarczami ogranicznikowymi.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego, forma K, z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania i tuleją gwintowaną
od
72,21 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Pokrętła gwiaździste z tworzywa sztucznego, forma L, z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania, gwint zewnętrzny
od
73,42 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Opis produktu
W przypadku pokręteł gwiaździstych z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania w porównaniu ze standardowymi pokrętłami tego typu można uzyskać dwa razy większą siłę mocowania.
Oprócz tego z produktu mogą korzystać osoby o ograniczonej sile mięśniowej dłoni (znajduje zastosowanie np. w sprzęcie rehabilitacyjnym), ponieważ niewielkim wysiłkiem można uzyskać porównywalną siłę mocującą. Zwolnienie dokręconego pokrętła gwiaździstego również wymaga niewielkiej siły ręcznej.
Zwiększenie siły mocującej umożliwia zintegrowane łożysko igiełkowe osiowe, które podczas mocowania wywiera bardzo małe tarcie na stałą powierzchnię stykową. Hartowane tarcze ogranicznikowe są przystosowane do dużych sił mocujących, a duża nośność łożyska gwarantuje długą żywotność.
Duża, stała powierzchnia stykowa chroni zamocowany element konstrukcyjny. Sprawia to, że podkładka nie jest konieczna.
Budowa modułowa umożliwia wykonanie różnych wersji spersonalizowanych.
Oprócz tego z produktu mogą korzystać osoby o ograniczonej sile mięśniowej dłoni (znajduje zastosowanie np. w sprzęcie rehabilitacyjnym), ponieważ niewielkim wysiłkiem można uzyskać porównywalną siłę mocującą. Zwolnienie dokręconego pokrętła gwiaździstego również wymaga niewielkiej siły ręcznej.
Zwiększenie siły mocującej umożliwia zintegrowane łożysko igiełkowe osiowe, które podczas mocowania wywiera bardzo małe tarcie na stałą powierzchnię stykową. Hartowane tarcze ogranicznikowe są przystosowane do dużych sił mocujących, a duża nośność łożyska gwarantuje długą żywotność.
Duża, stała powierzchnia stykowa chroni zamocowany element konstrukcyjny. Sprawia to, że podkładka nie jest konieczna.
Budowa modułowa umożliwia wykonanie różnych wersji spersonalizowanych.
Materiał
Pokrętło gwiaździste z termoplastu, poliamid, kolor czarny.
Części stalowe – klasa wytrzymałościowa 5.8 lub stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Części stalowe – pasywowane na niebiesko lub nierdzewne niepowlekane.
Łożysko igiełkowe osiowe z hartowanymi i szlifowanymi tarczami ogranicznikowymi.
Łożysko igiełkowe osiowe z hartowanymi i szlifowanymi tarczami ogranicznikowymi.
Zastosowanie
Budowa maszyn, urządzeń i instalacji oraz sprzęty rehabilitacyjne.
Zalety
Wyraźne zwiększenie siły mocującej przy niezmiennym momencie zaciskania.
Wysokiej jakości łożysko igiełkowe osiowe o dużej nośności i długiej żywotności.
Stała powierzchnia stykowa chroni element konstrukcyjny.
Wysokiej jakości łożysko igiełkowe osiowe o dużej nośności i długiej żywotności.
Stała powierzchnia stykowa chroni element konstrukcyjny.
Na zapytanie
Dodatkowe długości gwintu.
Wskazówka dotycząca planu
Forma K: tuleja gwintowana
Forma L: gwint zewnętrzny
Forma L: gwint zewnętrzny