PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
The visually detectable operating parts are made from a EU10/2011 and FDA conform blue coloured plastic granulate.
The colour ensures an optically discernible contrast between the operating parts and other media and materials. This means that in sensitive production sectors, e.g. foodstuff processing, plastic fragments of visually detectable operating parts can be identified and the risk of production downtimes or complaints are significantly reduced.
Materiał

Thermoplastic (fibreglass reinforced polyamide), visually detectable, EU10/2011 and FDA conform.

Steel parts stainless steel 1.4404.

Wersja
Thermoplastic ultra marine RAL 5002.
Steel parts bright stainless steel.
Zastosowanie
- Foodstuff industry
- Pharmaceutical industry
- Packaging industry
Zakres temperatury
-20°C to +100°C.
Zalety
visually detectable.
Ultra marine RAL 5002.
Foodstuff conform material.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili