PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Pull handle, oval aluminium EN AW-6060.
Locating pin steel.
Blanking disc steel.
Wersja
Pull handle black powder-coated.
Locating pin and blanking disc black oxidised.
Wskazówka
The pull handles are mounted on an object by a push-fit system.
Dismantling is carried out when no load is applied.
Zastosowanie
Insert the pull handle into the opening until the grip makes contact with the blanking disc.
Lock by holding the handle parallel and pulling up.
The grip can only be subject to vertical loads.
To release, follow the previous instructions in reverse.
Montaż
An object must be prepared before the blanking disc can be mounted.
See mounting instructions drawing.
Wskazówka dotycząca planu
1) Position disengaged
2) Position engaged

S = insert
E = engage
A = lift
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili