{"product":{"productId":"agid.22279","price":41.89,"name":"Pull handles, oval plastic"},"currency":"PLN"}
Materiał
Thermoset PF 31.
Tapped bush, steel or stainless steel.
Tapped bush, steel or stainless steel.
Wersja
Thermoset black, high-gloss polished.
Trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
Trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Thermoset PF 31.
Tapped bush, steel or stainless steel.
Tapped bush, steel or stainless steel.
Wersja
Thermoset black, high-gloss polished.
Trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
Trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
Zakres temperatury
Permanent application temperature 140 °C.
Temporary operating temperature max. 160 °C.
Temporary operating temperature max. 160 °C.
Montaż
From the rear.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.