PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Tray and folding handle in aluminium profile, end caps polyamide; form A: mounting by rubber insert
Wersja
Tray and grip glass-bead blasted, satin finish and anodised black or natural colour.
Rubber profile black.
Fastening screws electro zinc-plated.
Wskazówka
Profile Folding Handles form A can be fitted without screw mounting with 2 soft plastic profiles with sheet strengths of 1-2.5 mm.

Two cross-slots for M4 screws allow earth/ground connection and can serve as a mounting aid for additional add-on parts.
Montaż
After fitting the lower rubber profile, press the two side caps onto the handle. Next press the handle over the lower edge of the mounting cutout at a 45° angle and then push it up against the housing panel.
Now push the 2nd rubber profile into the upper groove or fix in place with 2 countersunk screws.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili