{"product":{"productId":"agid.3947","price":173.86,"name":"Recessed handle, aluminium, fold-down"},"currency":"PLN"}
Materiał
Die-cast aluminium.
Wersja
Tray and handle black or light grey powder-coated, semi-matt.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Die-cast aluminium.
Wersja
Tray and handle black or light grey powder-coated, semi-matt.
Wskazówka
With their modern design recessed fold-down handles can be used wherever solid and attractive handles are required.
Handles Form A snap into both resting and working positions.
Handles Form B swivel back into the resting position automatically after use.
Handles Form A snap into both resting and working positions.
Handles Form B swivel back into the resting position automatically after use.
Montaż
The fold-down recessed handles can be installed from the front or rear of the housing panel with the same housing cutout.
Wskazówka dotycząca planu
1) for countersunk screws M4
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.