PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Tray handle in aluminium profile, end caps polyamide;
form B: mounting by 2 countersunk screws, steel
Wersja
Handle glass-bead blasted, satin finish and anodised black or natural colour.
Rubber profile black.
Fastening screws electro zinc-plated.
Wskazówka
The Tray Handles form B can be mounted from outside with 2 countersunk screws.

Two cross-slots offset by 90° for M4 screws allow earth/ground connection and can serve as a mounting aid for additional add-on parts.
Montaż
After fitting the lower rubber profile, press the two side caps onto the handle. Next press the handle over the lower edge of the mounting cutout at a 45° angle and then push it up against the housing panel.
Now, depending on which type is being used, push the 2nd rubber profile into the upper groove or fix in place with 2 countersunk screws.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili