T-grips, wing grips
Ręczne ustalanie i zaciskanie za pomocą pokręteł motylkowych
Czym są pokrętła motylkowe?
Zalety pokręteł motylkowych
Wszechstronność różnych rodzajów uchwytów
Pokrętła motylkowe marki norelem
Ręczne ustalanie i zaciskanie za pomocą pokręteł motylkowych
Uchwyty T i pokrętła motylkowe należą do grupy elastycznych elementów standardowych. Są one wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych oraz rzemieślniczych i wyróżniają się swoim ergonomicznym kształtem.
Ich kształt umożliwia równomierne rozkładanie siły na przedmiocie obrabianym. Jest to szczególnie istotne w przypadku prac, które wymagają wysokiej precyzji lub mocnego dociągania.
Uchwyty T znane są także jako uchwyty poprzeczne i zawdzięczają swoją nazwę kształtowi przypominającemu literę „T”. Są często wykorzystywane w sytuacjach wymagających mechanizmu dźwigni, na przykład podczas wkręcania lub mocowania.
Za sprawą mechanizmu dźwigni użytkownik może osiągnąć większy moment obrotowy oraz wykonać prace efektywniej i z mniejszym nakładem siły. Uchwyty T można często napotkać w obszarach takich jak obróbka metali lub przemysł motoryzacyjny.
Pokrętła motylkowe, zwane także uchwytami motylkowymi lub nakrętkami skrzydłowymi, wyposażone są w dwa naprzeciwległe skrzydła. Pozwalają one użytkownikowi na ręczną obsługę bez użycia narzędzi.
Za sprawą ich kształtu uchwyty motylkowe ułatwiają chwytanie i obracanie. Dlatego są często stosowane w obszarach, w których wymagane jest szybkie mocowanie bez użycia narzędzi. Łatwość obsługi sprawia, że idealnie nadają się do zastosowań związanych z koniecznością częstego dopasowywania.
Potrzebujesz pokręteł motylkowych lub uchwytów T, ale nie masz pewności, na jaki rodzaj się zdecydować?
Czym są pokrętła motylkowe?
Pokrętła motylkowe to specjalne uchwyty, które mocowane są do narzędzi, maszyn lub elementów mocujących. Za sprawą kształtu z dwoma wystającymi na bok „skrzydełkami” umożliwiają one łatwą obsługę. Uchwyt motylkowy zapewnia silniejszy mechanizm dźwigni, ułatwiając tym samym ręczne dociąganie i odkręcanie bez dodatkowych narzędzi.
Uchwyty te są stosowane w urządzeniach, w których wymagane jest szybkie nastawianie bez użycia narzędzi. Można spotkać je w budowie maszyn, budowie mebli oraz w innych obszarach technicznych.
Uchwyt motylkowy składa się z dwóch wystających na bok ramion lub skrzydełek, korpusu oraz trzpienia gwintowanego.
Mianem skrzydeł określa się wystające części, którym uchwyt ten zawdzięcza swoją nazwę. Są one skierowane na boki i mają płaski, często zaokrąglony kształt. Zapewniają przyczepną powierzchnię, która pozwala na ręczne osiąganie wystarczającego momentu obrotowego.
Korpus uchwytu stanowi jego centralną część, która łączy ze sobą skrzydełka. W zależności od wariantu może on mieć kształt cylindryczny lub stożkowy. W korpusie uchwytu znajduje się gwint wewnętrzny lub otwór przeznaczony na oś lub śrubę.
W wielu uchwytach motylkowych znajduje się już trzpień gwintowany lub wstawka gwintowana. Mogą one być wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego i służą do mocowania uchwytu do komponentu. Gwint umożliwia dociąganie lub luzowanie, podobnie jak w przypadku zwykłej śruby.
Zalety pokręteł motylkowych
Pokrętła motylkowe mają liczne zalety w wielu różnych obszarach.
Jedną z ich największych zalet jest łatwość obsługi. Szerokie skrzydełka pozwalają na optymalne przenoszenie sił. Kształt uchwytu sprawia, że można wyjątkowo łatwo obsługiwać narzędzia, maszyny lub drzwi bez dużego nakładu siły. Ergonomiczna konstrukcja przekłada się ponadto na wygodę korzystania. Pokrętło jest łatwe do chwytania i obracania, nawet w rękawiczkach.
Kolejną zaletą tych części standardowych jest wszechstronność. Są one stosowane do wielu celów w przemyśle, od branży motoryzacyjnej, przez budowę maszyn, aż po technikę medyczną. Ze względu na prostą konstrukcję zapewniają one szczególną wytrzymałość i trwałość, a tym samym przyczyniają się do obniżenia kosztów.
Różnorodność asortymentu uchwytów wynika z licznych dostępnych wariantów. Pokrętła motylkowe różnią się materiałem wykonania oraz rozmiarem, dzięki czemu mogą być indywidualnie dopasowywane do potrzeb.
Uchwyty wykonane są z materiałów takich jak stal nierdzewna, poliamid i termoplast.
Uchwyty ze stali nierdzewnej są szczególnie odporne na rdzę i korozję. Dzięki temu idealnie nadają się do zastosowania w wilgotnym otoczeniu lub w obecności agresywnych czynników chemicznych. Materiał ten gwarantuje dużą wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość. Sprawia to, że uchwyty ze stali nierdzewnej doskonale sprawdzają się w zastosowaniach związanych z dużym obciążeniem.
Poliamid jest natomiast lekkim materiałem, co ułatwia obsługę uchwytów. Ma on dobre właściwości mechaniczne i jest odporny na uderzenia oraz zużycie. Pokrętła motylkowe z poliamidu wykazują pewien poziom odporności na wiele substancji chemicznych, dzięki czemu są odpowiednie do różnych zastosowań w przemyśle.
Pokrętła motylkowe z termoplastu zapewniają dużą wytrzymałość na uderzenia i obciążenia mechaniczne. Ponieważ materiał ten ma właściwości elektroizolacyjne, uchwyty te nadają się do zastosowania w elektrotechnice.
Każdy z materiałów ma indywidualne zalety, dzięki którym poszczególne pokrętła motylkowe sprawdzają się w różnych zastosowaniach. Wybór materiału zależy w dużej mierze od specyficznych wymagań w konkretnej sytuacji.
Pokrętła motylkowe są nie tylko praktycznym, lecz także uniwersalnym i ekonomicznym rozwiązaniem do różnych zastosowań.
Wszechstronność różnych rodzajów uchwytów
Oprócz pokręteł motylkowych i uchwytów T asortyment norelem obejmuje także następujące produkty:
- Nakrętki skrzydełkowe: Nakrętki skrzydełkowe ze stali nierdzewnej 1.4404 pozwalają na łatwe wykonywanie połączeń śrubowych bez użycia narzędzi. Można je bez problemu otwierać i ponownie zamykać. Nakrętki są w całości polerowane i charakteryzują się chropowatością (Ra) wynoszącą 0,8 µm. Utrudnia to przywieranie zabrudzeń i pozostałości oraz gwarantuje łatwe czyszczenie. Na zapytanie dostępne są także nakrętki skrzydełkowe z gwintem calowym oraz gwintem zewnętrznym.
- Nakrętki z uchwytem: Nakrętki z uchwytem mają ergonomiczny kształt i umożliwiają ręczne montowanie oraz demontowanie bez użycia narzędzi. Są wykonane z termoplastu, wytrzymałego i trwałego tworzywa sztucznego, które zapewnia dobrą przyczepność. Tuleja, czyli gwint wewnętrzny nakrętki z uchwytem, może być wykonana z różnych materiałów: stali, stali nierdzewnej lub mosiądzu. Tuleja stalowa jest przy tym pasywowana na niebiesko, co zapobiega powstawaniu korozji. Tuleje ze stali nierdzewnej i mosiądzu są natomiast nieobrobione (niepowlekane), ponieważ materiały te mają naturalnie wysoką odporność na korozję.
- Śruby z uchwytem: Śruby z uchwytem mają ergonomiczny łeb, który umożliwia ręczne dokręcanie i odkręcanie bez użycia narzędzi. Śruby są produkowane z wykorzystaniem czarnego termoplastu. Trzpień gwintowany, który stanowi gwint śruby, jest wykonany ze stali lub stali nierdzewnej. Także w tym przypadku stalowe trzpienie gwintowane są pasywowane na niebiesko, podczas gdy trzpienie ze stali nierdzewnej są nieobrobione (niepowlekane).
- Nakrętki kłowe: Nakrętki kłowe są wykorzystywane w budowie maszyn i w przemyśle motoryzacyjnym. Są wykonane z żeliwa ciągliwego, materiału słynącego ze swojej dużej trwałości i lepkości. Te właściwości czynią nakrętki kłowe wyjątkowo wytrzymałymi i trwałymi. Nasze nakrętki kłowe są piaskowane, co skutkuje chropowatą powierzchnią. Ta właściwość poprawia przyczepność i zapewnia niezawodne połączenie z innymi komponentami.
- Nakrętki dociskowe z przetyczką: Nakrętki dociskowe z przetyczką to elementy złączne do różnych zastosowań, które umożliwiają łatwą obsługę i szybki montaż. Są one dostępne w dwóch wersjach: z przetyczką stałą lub przesuwną. Obie wersje spełniają wymagania norm DIN 6305 oraz DIN 6307 i są wykonane z wysokiej jakości stali oraz oksydowane, co gwarantuje odporność na korozję.
- Śruby dociskowe z przetyczką: Śruby dociskowe z przetyczką to szczególne elementy mocujące. Wyróżniają się charakterystycznym pokrętłem, które zapewnia łatwość obsługi. Są wykonane ze stali, oksydowane i wyposażone w hartowane czopy kuliste. Dostępne są dwa warianty śrub dociskowych: z przetyczką przesuwną lub stałą. W pierwszym z nich przetyczka może być przesuwana, a sprężyna dociskowa utrzymuje ją w dowolnej pozycji. Pierścień ogranicza przy tym drogę przesuwania. W wersji stałej przetyczka jest ściśnięta i nieruchoma.
- Pokrętła motylkowe jednoskrzydłowe: Te wszechstronne elementy zamykające i mocujące są wykonane ze stali nierdzewnej 1.4308 lub stali. Są dostępne w wersjach ze stali nierdzewnej niepowlekanej lub ze stali oksydowanej. Za sprawą swojej ergonomicznej konstrukcji z wgłębieniem w uchwycie gwarantują pewny chwyt i umożliwiają przenoszenie dużych sił zacisku. Boczne środkowanie pozwala przy tym na różne sposoby mocowania, dzięki czemu pokrętła motylkowe jednoskrzydłowe można elastycznie dostosować do zróżnicowanych zastosowań.
Pokrętła motylkowe marki norelem
Pokrętła motylkowe norelem są połączeniem jakości, funkcjonalności i wszechstronności. Sprawia to, że te części standardowe są doskonałym wyborem do zastosowań przemysłowych. Marka norelem jest synonimem wytrzymałych, trwałych produktów wykonanych z wysokiej jakości materiałów, takich jak termoplast i stal nierdzewna.
Nasze części standardowe i obsługowe są optymalnie dostosowane do potrzeb budowy maszyn, budowy instalacji oraz innych celów przemysłowych. Szeroki wybór modeli, typów gwintu i wielkości pozwala na dobieranie rozwiązań szytych na miarę.