{"product":{"productId":"agid.3630","price":133.43,"name":"Dźwignia mocująca ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym, 20 stopni"},"currency":"PLN"}
- Dźwignie mocujące są znane z niezawodności i wysokiej stabilności
- Ułatwia mocowanie i zaciskanie pojedynczych komponentów oraz kompletnych części maszyn
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa instalacji, technika rehabilitacyjna i medyczna, przemysł meblowy
- Materiał: stal nierdzewna 1.4305, odporna na korozję
- Różne wielkości gwintu i długości uchwytu
Opis
Materiał
Części stalowe - nierdzewne 1.4305.
Uchwyt kulisty z tworzywa sztucznego, czarna.
Wersja
Części ze stali nierdzewnej niepowlekane.
Uchwyt kulisty polerowany.
Uchwyt kulisty polerowany.
Na zapytanie
Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub i wykonania specjalne.
Wymiary „H1” i „A” za dopłatą są dostępne w innych długościach.
Wymiary „H1” i „A” za dopłatą są dostępne w innych długościach.
Wskazówka dotycząca planu
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.