PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel parts grade 5.8.
Ball knob black plastic.
Wersja
Powder-coated with fine texture, black.
Na zapytanie
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimensions “H1” and “A” available in other lengths at extra charge.
Wskazówka dotycząca planu
1) flat point DIN EN ISO 4753
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili